• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vibrationsschutzplatte (BS)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-0100-100
BS-0150-075
BS-0150-100
BS-0150-150
BS-0200-100
BS-0200-200
BS-0250-150
BS-0250-250
BS-0500-100
BS-0500-250
BS-0500-500
BS-1000-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Area
(cm2)

17.82 €

1 6 Arbeitstage 100100100

18.52 €

1 6 Arbeitstage 15075112

22.52 €

1 6 Arbeitstage 150100150

32.60 €

1 6 Arbeitstage 150150225

27.75 €

1 6 Arbeitstage 200100200

46.21 €

1 6 Arbeitstage 250150375

39.01 €

1 6 Arbeitstage 250150400

66.60 €

1 6 Arbeitstage 250250625

46.43 €

1 7 Arbeitstage 500100500

117.36 €

1 6 Arbeitstage 5002501250

167.41 €

1 6 Arbeitstage 5005002500

300.20 €

1 7 Arbeitstage 10005005000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Antivibration Pads Material NBR Color Dark Green

Technischer Support