Nivellierblock Ausführung L

Nivellierblock Ausführung L
  • Mengenrabatt
A lightweight and compact leveling block with a low overall height.

[Features]
· The overall height is low and it is lightweight.
· Nitrile rubber is pasted to the top surface for slip prevention.
· L-2R has nitrile rubber coating on the bottom surface as well.
· The main body is an aluminum forged item and lightweight.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

Teilenummer
L-2
L-2R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (elastisches Unterteil) Main Body Height
(mm)
Specifications

317.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -32.5No nitrile rubber on the bottom surface

409.70 €

1 6 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBR35.5With nitrile rubber on the bottom surface

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Werkstoff (Korpus) Aluminium Load Resistance(kN) 20
Eigenschaften Standard Main Body Depth(mm) 137 Main Body Width(mm) 92

Technischer Support