Nivellierelemente BNRV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
BNRV050P4
BNRV050P30W
BNRV050PBR7
BNRV070P4
BNRV070P30W
BNRV070PBR7
BNRV110P4
BNRV110P30W
BNRV110PBR7
BNRV150P4
BNRV150P30W
BNRV150PBR7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(kN)
Max. Allowable Load
(kN)
Main Body Height
(mm)
Diameter
(φ)
Anti-vibration Plate Used

70.71 €

1 8 Arbeitstage 0.801 bis 2.5001.52554B4

70.71 €

1 8 Arbeitstage 0.321 bis 0.8000.52854B30W

65.43 €

1 8 Arbeitstage 0.801 bis 2.50021754BR7

90.70 €

1 8 Arbeitstage 2.501 bis 5.50042876B4

90.70 €

1 8 Arbeitstage 0.801 bis 2.5001.53176B30W

86.49 €

1 8 Arbeitstage 5.501 bis 8.00062076BR7

139.45 €

1 8 Arbeitstage 5.501 bis 8.000829116B4

139.45 €

1 8 Arbeitstage 2.501 bis 5.500432116B30W

127.32 €

1 8 Arbeitstage 8.001 bis 12.5001221116BR7

252.37 €

1 8 Arbeitstage 12.501 bis 16.0001531156B4

252.37 €

1 8 Arbeitstage 5.501 bis 8.000834156B30W

226.60 €

1 8 Arbeitstage 16.001 bis 34.0002523156BR7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Other Grundwerkstoff Stainless Steel Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Unten Gummi, Material Nitrile Rubber Eigenschaften Performance of Vibration Proofing

Technischer Support