Vibrationssichere Platte für den Schraubenkopf BVW (für Durchschraub-Modell)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
BVW16
BVW20
BVW30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(kN)
Max. Allowable Load
(kN)
Main Body Height
(mm)
Horizontal Width B
(mm)
Matching Screw Size

39.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.801 bis 2.50022013M10, M12

49.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.501 bis 5.50032121M16, M18, M20

100.34 €

1 6 Arbeitstage 2.501 bis 5.5004.52531M24, M30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Other Grundwerkstoff Steel Unten Gummi, Material Nitrile Rubber
Eigenschaften Performance of Vibration Proofing

Technischer Support