• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nivellierfuß des Bolzens

Nivellierfuß des Bolzens
Ideal for the leveling of equipment, etc. Three types are available: S45C, resin pad, and SUS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STF1050
STF1250
STF1250J
STF1250S
STF1450
STF1650
STF1650J
STF1650S
STF2050
STF2050J
STF2050S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Height
(mm)

20.92 €

1 5 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Brünierung] Brüniert321551075

25.40 €

1 6 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Brünierung] Brüniert482561276.5

46.11 €

1 6 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Sonstige] Verstärkte Plazenta[Brünierung] Brüniert50761276.5

84.89 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA[rostfreier Stahl] EdelstahlNA502061276.5

30.58 €

1 6 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Brünierung] Brüniert503471485

36.96 €

1 5 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Brünierung] Brüniert654581685

64.04 €

1 6 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Sonstige] Verstärkte Plazenta[Brünierung] Brüniert651181685

118.43 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA[rostfreier Stahl] EdelstahlNA654081685

50.90 €

1 5 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Brünierung] Brüniert7570122090

78.94 €

1 6 Arbeitstage -[Brünierung] Brüniert[Sonstige] Verstärkte Plazenta[Brünierung] Brüniert7518122090

133.82 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA[rostfreier Stahl] EdelstahlNA7565122090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Adjusting Bolt Shape Ausführung (Stellfuß) Standard Schwenkwinkel(°) 20
Handgriff mit Höhenverstellung NA Thread Length(mm) 50 Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism Available

Technischer Support