• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nivellierblock Ausführung T

Nivellierblock Ausführung T
Includes a horizontal deviation / vertical deviation preventing mechanism.

[Features]
· The parts are precisely processed to have parallelism, so precise fine adjustments can be made.
· The overall height is made as low as possible to provide outstanding stability.
· The product features a horizontal deviation / vertical deviation mechanism and displacement with regards to dynamic loads is minimal.
· Can also be fixed using an anchor bolt.
· Ideal for five-face machining devices, large grinding machines, various dedicated machinery, large printing machines, measurement machinery, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

Teilenummer
T-2
T-4
T-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

284.18 €

1 5 Arbeitstage 2564.519012064.5 - 67.5

380.45 €

1 7 Arbeitstage 407326015573 - 77

692.90 €

1 6 Arbeitstage 60121315180121 - 125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Eigenschaften Standard

Technischer Support