• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pneumatik-Maschinenfüße mit Gewindebolzen / FAEBI-HD / Kautschuk Reservoir mit Metallbodenplatte

Pneumatik-Maschinenfüße mit Gewindebolzen / FAEBI-HD / Kautschuk Reservoir mit Metallbodenplatte
A high-performance, rubber pneumatic spring. It effectively attenuate the generated shock and vibration of machinery and power equipment.

[Features]
・FAEBI-HD rubber air spring effectively attenuates the generated shock and vibration of machinery and power equipment.
・In order to ensure high-damping capacity, the air chamber is divided into two (a chamber for load and a chamber for attenuation), which are connected using an air tube.
・Its control valve allows the adjustment of resonance amplitude or attenuation performance such as attenuation time.
· Rubber casing is made of high purity elastomer.
・Base is made of a slip-prevention plate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
FAEBI-HD200
FAEBI-HD300
FAEBI-HD430
FAEBI-HD580
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Lastbereich
(kN)
Max. Allowable Load
(kN)
Main Body Height
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Allowable Load(Min.)
(kN)

1,720.98 €

1 8 Arbeitstage 26012.501 bis 16.0001590166.25

2,687.48 €

1 14 Arbeitstage 37016.001 bis 34.00034902011.5

4,002.68 €

1 8 Arbeitstage 50060.001~65902027.5

7,140.80 €

1 8 Arbeitstage 68060.001~1041362451.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mount Type Distanzhandrad NA Grundwerkstoff Steel
Oberflächenbehandlung Grundkörper Paint Eigenschaften Shock-Resistant Max. Pressure(Mpa) 0.6

Technischer Support