• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pneumatik-Maschinenfüße mit Gewindebolzen / FAEBI / Kautschuk Reservoir mit Metallbodenplatte

Pneumatik-Maschinenfüße mit Gewindebolzen / FAEBI / Kautschuk Reservoir mit Metallbodenplatte
A high-performance, rubber pneumatic spring. It effectively attenuates the shock and vibration generated by machinery and power equipment.

[Features]
・FAEBI rubber air spring effectively attenuates shock and vibration generated by machinery and power equipment.
· Rubber housing is made of high purity elastomer.
・If there is an interruption in the air, damage will not result thanks to an internal protective structure.
・Base is made of a slip prevention plate.
・Vertical natural frequency varies with static load, from 2.5 to 6 Hz.
・Horizontal natural frequency is 1 to 1.2 times as large as vertical natural frequency.
・The maximum deflection is 15 mm when shock load is applied.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
FAEBI-050
FAEBI-075
FAEBI-100
FAEBI-150
FAEBI-200
FAEBI-300
FAEBI-430
FAEBI-580
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Lastbereich
(kN)
Max. Allowable Load
(kN)
Main Body Height
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Allowable Load(Min.)
(kN)
Max. Pressure
(Mpa)

443.05 €

1 23 Arbeitstage 1100.321 bis 0.8000.660100.20.3

506.38 €

1 7 Arbeitstage 1150.801 bis 2.5001.565120.40.3

570.75 €

1 6 Arbeitstage 1352.501 bis 5.500372120.750.5

991.49 €

1 6 Arbeitstage 2005.501 bis 8.000890162.50.6

1,345.98 €

1 7 Arbeitstage 26012.501 bis 16.0001590166.250.6

1,906.76 €

1 7 Arbeitstage 37016.001 bis 34.00034902011.50.6

2,890.61 €

1 7 Arbeitstage 50060.001~65902027.50.6

4,637.33 €

1 7 Arbeitstage 68060.001~104992451.50.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mount Type Montageform, Ausführung Rubber Mount Type Distanzhandrad NA
Grundwerkstoff Steel Oberflächenbehandlung Grundkörper Paint Eigenschaften Shock-Resistant

Technischer Support