Schnell-Wellen-Klemme (Luftbetrieb) (QSCA)

Schnell-Wellen-Klemme (Luftbetrieb) (QSCA)
  • Mengenrabatt
Clamp with spring pressure, and unclamping with air pressure, so no worry of lowered clamping force due to air leaks etc. Multiple simultaneous controls possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSCA10-N
QSCA12-N
QSCA14-N
QSCA15-N
QSCA16-N
QSCA20-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Schaft
(φ)
Haltemoment
(Nm)
Schlittenlast
(N)
Höhe Grundkörper H
(mm)
Breite B
(mm)
Länge L
(mm)
Bohrungs-Ø d1
(mm)

104.42 €

1 6 Arbeitstage 10101150623545M4

104.42 €

1 8 Arbeitstage 10121.2150623545M4

104.40 €

1 8 Arbeitstage 10141.4150623545M4

114.48 €

1 8 Arbeitstage 10152.2200804058M5

114.48 €

1 8 Arbeitstage 10162.4200804058M5

118.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10202.6200804058M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hülse Natur Werkstoff Grundkörper Aluminiumlegierung (EN AW-5052 äquiv.) Oberflächenbehandlung Grundkörper Eloxierte Aluminium-Oberflächenbehandlung

Technischer Support