Urethanschraube (USC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USC5X16
USC5X20
USC5X30
USC6X20
USC6X30
USC6X40
USC8X20
USC8X35
USC8X50
USC10X25
USC10X40
USC10X60
USC12X30
USC12X50
USC12X80
USC16X40
USC16X60
USC16X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø Gewindesteigung
(mm)
Länge L
(mm)

2.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105M5×0,816

2.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105M5×0,820

2.04 €

1 6 Arbeitstage 105M5×0,830

2.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106M6×120

2.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106M6×130

2.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106M6×140

2.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108M8×1,2520

3.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108M8×1,2535

3.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 108M8×1,2550

3.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010M10×1,525

3.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010M10×1,540

4.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010M10×1,560

4.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012M12×1,7530

4.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012M12×1,7550

5.96 €

1 8 Arbeitstage 1012M12×1,7580

6.26 €

1 8 Arbeitstage 1016M16×240

7.59 €

1 6 Arbeitstage 1016M16×260

10.41 €

1 8 Arbeitstage 1016M16×290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenform Flach Mit Schraube Mit Vollgewinde Werkstoff (Gewinde) Eisen
Werkstoff (Spitze) Kautschuk

Technischer Support