Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SBPF202 |
SBPF203 |
SBPF204 |
SBPF205 |
SBPF206 |
SBPF207 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 9550 | 4800 | ||
10.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 9550 | 4800 | ||
14.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 12800 | 6650 | ||
14.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 14000 | 7850 | ||
20.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 19500 | 11300 | ||
25.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 35 | 25700 | 15400 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahlplatte |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Symbol Durchmesser Serie | 2 (für geringe Last) | Passung | J7 | Zubehör | Ohne Abdeckung |
Schmierstoffart | Standardschmierstoff | Dichtung | Nitril | Bearbeitung | NA |
Hub | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften