Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCPH203 |
UCPH203E4 |
UCPH203E4L2 |
UCPH204 |
UCPH204E4 |
UCPH207 |
UCPH209 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Bearbeitung | Symbol Dichtung | Dichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 70 | 12800 | 6650 | NA | - | Nitril | ||
23.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 70 | 12800 | 6650 | Wartungsfreie Ausführung | - | Nitril | ||
25.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 70 | 12800 | 6650 | Wartungsfreie Ausführung | L2 | - | ||
24.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 70 | 12800 | 6650 | NA | - | Nitril | ||
24.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 70 | 12800 | 6650 | Wartungsfreie Ausführung | - | Nitril | ||
43.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 95 | 25700 | 15400 | NA | - | Nitril | ||
61.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 105 | 34100 | 21300 | NA | - | Nitril |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Höhe Mitte | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl |
Oberflächenbehandlung | NA | Symbol Durchmesser Serie | Genutzt für geringe Last | Passung | J7 |
Schmierstoffart | Standardschmierstoff | Hub | NA | Abdeckung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Bearbeitung
Symbol Dichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften