Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Griff | H (mm) | D1 (mm) | d (mm) | Zusätzliche Arbeit | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 29 | 24 | 10 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
42.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 29 | 24 | 10 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
27.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 29 | 24 | 10 | NA | Ohne Buchse für Griff | ||
38.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 29 | 24 | 10 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff | ||
40.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 33 | 26 | 10 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
50.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 33 | 26 | 10 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
33.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 33 | 26 | 10 | NA | Ohne Buchse für Griff | ||
44.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 33 | 26 | 10 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff | ||
44.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 125 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 36 | 32 | 12 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
55.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 125 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 36 | 32 | 12 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
40.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 32 | 12 | NA | Ohne Buchse für Griff | |
53.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 32 | 12 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff | ||
52.93 € | 1 | 32 Arbeitstage | 10 | 140 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 39 | 32 | 14 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
63.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 140 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 39 | 32 | 14 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
44.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 39 | 32 | 14 | NA | Ohne Buchse für Griff | |
58.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 39 | 32 | 14 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff | ||
62.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 40 | 35 | 14 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
73.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 40 | 35 | 14 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
61.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 35 | 14 | NA | Ohne Buchse für Griff | ||
71.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 35 | 14 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff | ||
76.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 180 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 43 | 35 | 16 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
86.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 180 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 43 | 35 | 16 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
68.80 € | 4 | 9 Arbeitstage | 10 | 180 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 43 | 35 | 16 | NA | Ohne Buchse für Griff | ||
79.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 180 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 43 | 35 | 16 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff | ||
94.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 45 | 42 | 18 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
105.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 45 | 42 | 18 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
87.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 42 | 18 | NA | Ohne Buchse für Griff | ||
98.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 42 | 18 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff | ||
125.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 225 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 48 | 42 | 20 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
94.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 225 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 48 | 42 | 20 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
117.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 225 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 48 | 42 | 20 | NA | Ohne Buchse für Griff | ||
89.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 225 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 48 | 42 | 20 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff | ||
100.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 50 | 48 | 22 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
107.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 50 | 48 | 22 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
96.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 50 | 48 | 22 | NA | Ohne Buchse für Griff | ||
103.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 50 | 48 | 22 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff | ||
139.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 280 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 53 | 50 | 24 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
146.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 280 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 53 | 50 | 24 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
127.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 280 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 53 | 50 | 24 | NA | Ohne Buchse für Griff | ||
134.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 280 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 53 | 50 | 24 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff | ||
162.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 315 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 56 | 53 | 26 | NA | Mit Buchse für Griff | ||
169.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 315 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 56 | 53 | 26 | Eine Pressschraubenbohrung | Mit Buchse für Griff | ||
151.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 315 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 56 | 53 | 26 | NA | Ohne Buchse für Griff | ||
159.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 315 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 56 | 53 | 26 | Eine Pressschraubenbohrung | Ohne Buchse für Griff |
Loading...
Griffausführungen | Trichterwinde | Material Griffmaterial | Aluminiumlegierung (EN 46200 Äquiv.) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | Randbereich Polierte Oberfläche | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D(Ø)
Griff
H(mm)
D1(mm)
d(mm)
Zusätzliche Arbeit
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften