Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TAR-25121 |
TAR-25161 |
TAR-2581 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (Bereich frei wählbar) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ±30 mm~ | ±45 | 40 | 80 | ||
505.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ±30 mm~ | ±65 | 50 | 80 | ||
336.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ±10~30 mm | ±25 | 30 | 50 |
Loading...
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) | 26 bis 40 | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) | ~25 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Tabelle Werkstoffe | Messing | Oberflächenbehandlung des Tisches | LTBC-Beschichtung |
Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 20.1~25 | Kategorie | Grundkörper |
Tischgröße (Länge) L(mm) | 30 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 25 | Zulässige Last(N) | 24.5 |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 22 | Ausführung | X-Achsen-Tische | Vorschubknopf Position | Holoaxiale Seite |
Klemme | Klemmhebel | vertauscht | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub (Bereich frei wählbar)
Hub (X-Abstand)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften