Aluminium-Gleitschiene (ARS20D)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARS20D-80
ARS20D-100
ARS20D-150
ARS20D-200
ARS20D-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub Lt
(mm)
Schienenlänge Ls
(mm)
Tragzahl (N/Paar)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)

23.87 €

1 6 Arbeitstage 10808020Max. 100Max. 50

23.95 €

1 6 Arbeitstage 1010010030Max. 100Max. 50

34.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016015080bis zu 200bis zu 100

37.94 €

1 8 Arbeitstage 10223200140bis zu 250bis zu 200

48.51 €

1 8 Arbeitstage 10345300145bis zu 350bis zu 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Aluminium Schienenstufe, Nummer 3
Höhe(mm) 16 Breite(mm) 20 Oberflächenbehandlung der Schiene Eloxiertes Aluminium
Verriegelungsmechanismus NA Ausbau und Wiedereinbau Nicht verfügbar

Technischer Support