Kleines Modell X-Achse Zahnstangen-Plattform TAR-X

Kleines Modell X-Achse Zahnstangen-Plattform TAR-X
[Features]
- Movement possible along X and the Y axis.
- Rack and pinion approach for quick feeding.
- Thin and compact, since there is no mounting spacer and it attaches directly to the main body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAR-2550X

Teilenummer
TAR-2550X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

314.58 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 41 bis 60 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) ~25 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 30.1~50
Hub (Bereich frei wählbar) ~ ±10 mm Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Messing
Oberflächenbehandlung des Tisches LTBC-Beschichtung Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 20.1~25
Kategorie Grundkörper Tischgröße (Länge) L(mm) 50 Tischgröße (Breite) W(mm) 25
Zulässige Last(N) 39.2 Hub (X-Abstand)(mm) ±10 Tischgröße (Dicke) H(mm) 22
Ausführung X-Achsen-Tische Tisch, Geradheit(µm) 20 Tisch, Parallelität(µm) 50
Vorschubknopf Position Holoaxiale Seite Klemme Klemmhebel vertauscht Standard
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Verfügbar Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Kleines Modell X-Achse Zahnstangen-Plattform TAR-X, die Teilenummer ist TAR-2550X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAR-2550X.

Technischer Support