Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LL50C |
LL50R |
LL50R-SUS |
LL50T |
LL75C |
LL75R |
LL75R-SUS |
LL75T |
LL100C |
LL100R |
LL100R-SUS |
LL100T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Grundkorpus/Hebelwerkstoff | Grundkorpus/Oberflächenbehandlung Hebel | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | Innengewinde, rundes Loch Verarbeitung | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 50 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung] Melaminbeschichtet | [Stahl] Stahl | Melaminbeschichtet | 5 | Blindbohrung | Schwarz | ||
13.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 50 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung] Melaminbeschichtet | [Stahl] Stahl | Melaminbeschichtet | 10 | Genauigkeit Bohrung | Schwarz | |
33.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 50 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 10 | Genauigkeit Bohrung | Silber | |
13.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | 50 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung] Melaminbeschichtet | [Stahl] Stahl | Melaminbeschichtet | M10 | Blindbohrung | Schwarz | ||
15.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 75 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung] Melaminbeschichtet | [Stahl] Stahl | Melaminbeschichtet | 5 | Blindbohrung | Schwarz | ||
17.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 75 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung] Melaminbeschichtet | [Stahl] Stahl | Melaminbeschichtet | 12 | Genauigkeit Bohrung | Schwarz | |
49.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 75 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 12 | Genauigkeit Bohrung | Silber | ||
17.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | 75 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung] Melaminbeschichtet | [Stahl] Stahl | Melaminbeschichtet | M12 | Blindbohrung | Schwarz | |
23.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 100 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung] Melaminbeschichtet | [Stahl] Stahl | Melaminbeschichtet | 5 | Blindbohrung | Schwarz | ||
22.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 100 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung] Melaminbeschichtet | [Stahl] Stahl | Melaminbeschichtet | 16 | Genauigkeit Bohrung | Schwarz | |
63.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 100 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | NA | 16 | Genauigkeit Bohrung | Silber | ||
22.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | 100 | [Stahl] Stahl | [Beschichtung] Melaminbeschichtet | [Stahl] Stahl | Melaminbeschichtet | M16 | Blindbohrung | Schwarz |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Mit Griff | Hebelform mit Knauf | Griff Kugel | Knaufwerkstoff | ABS |
Oberflächenbehandlung des Knaufs | NA | Hebelwinkel(rad) | 20 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Grundkorpus/Hebelwerkstoff
Grundkorpus/Oberflächenbehandlung Hebel
Werkstoff Montagebereich
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser
Innengewinde, rundes Loch Verarbeitung
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften