Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPE-1-R |
SPE-1-R-VA |
SPE-2-R |
SPE-2-R-VA |
SPE-3-R |
SPE-3-R-VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Pkg. /Lose | Länge (mm) | Packungsmenge (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Packung | 8 | 5 | |
5.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Kleinmenge | 8 | 1 | |||
34.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Packung | 11 | 5 | ||
6.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Kleinmenge | 11 | 1 | |||
38.54 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Packung | 12 | 5 | ||
7.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | Kleinmenge | 12 | 1 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | PEEK | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Chemikalien |
Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Pkg. /Lose
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften