Gleitschiene (Manuell betätigtes Trennklemmen-Modell, Nachlauf) (RS35D-M)

Gleitschiene (Manuell betätigtes Trennklemmen-Modell, Nachlauf) (RS35D-M)
  • Mengenrabatt
High precision and smooth ball bearing slide rail. Manual disconnect / over-travel type (rail width 35 mm)

[Features]
· Manual disconnect lock type.
· During full travel the middle / drawer members are locked.
· By operating the disconnect spring button, the lock is released and the drawer member is disengaged.
· Same process while inserting.
· Auto-disconnect also available. (accepting orders).
· 3-step pull over-travel type.
· Rubber cushion for buffer stop

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS35D-12M
RS35D-14M
RS35D-16M
RS35D-18M
RS35D-20M
RS35D-22M
RS35D-24M
RS35D-26M
RS35D-28M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub Lt
(mm)
Schienenlänge Ls
(mm)
Tragzahl (N/Paar)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)

46.23 €

1 8 Arbeitstage 10327.2304.8623bis zu 350bis zu 700

48.13 €

1 8 Arbeitstage 10377.9355.6586bis zu 400bis zu 600

52.29 €

1 8 Arbeitstage 10428.7406.4555bis zu 450bis zu 600

56.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10479.5457.2516bis zu 500bis zu 600

60.58 €

1 8 Arbeitstage 10530.3508475bis zu 550bis zu 500

64.74 €

1 8 Arbeitstage 10581.2558.8444bis zu 600bis zu 500

67.77 €

1 8 Arbeitstage 10631.9609.6413bis zu 650bis zu 500

71.93 €

1 8 Arbeitstage -682.7660.4382bis zu 700bis zu 400

74.95 €

1 8 Arbeitstage 10733.5711.2355bis zu 750bis zu 400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Stahl Schienenstufe, Nummer 3
Höhe(mm) 19.1 Breite(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung der Schiene Glanzverchromt
Verriegelungsmechanismus Verfügbar Ausbau und Wiedereinbau Möglich

Technischer Support