Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Außengewinde Bearbeitung | Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung | Korpus Außendurchmesser D (Ø) | Höhe Grundkorpus H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M3 | 6 | - | Blindbohrung | 8 | 12 | |
5.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M3 | 12 | - | Durchgangsbohrung | 8 | 12 | ||
7.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 8 | - | Blindbohrung | 10 | 14 | |
6.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M4 | 14 | - | Durchgangsbohrung | 10 | 14 | ||
5.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 10 | - | Blindbohrung | 16 | 20 | ||
5.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 20 | - | Durchgangsbohrung | 16 | 20 | ||
7.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 12 | - | Blindbohrung | 20 | 24 | |
8.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 24 | - | Durchgangsbohrung | 20 | 24 | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 16 | - | Blindbohrung | 24 | 30 | |
10.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 30 | - | Durchgangsbohrung | 24 | 30 | ||
15.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M10 | 20 | - | Blindbohrung | 28 | 35 | |
15.20 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 35 | - | Durchgangsbohrung | 28 | 35 | |
8.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 10 | NA | - | 8 | 12 | |
8.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 10 | NA | - | 10 | 14 | ||
9.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 17 | NA | - | 10 | 14 | ||
9.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | 16 | 20 | |
9.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 15 | NA | - | 16 | 20 | |
10.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 20 | NA | - | 16 | 20 | ||
12.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 15 | NA | - | 20 | 24 | |
12.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | 20 | 24 | ||
14.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | 20 | 24 | |
14.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 30 | NA | - | 20 | 24 | |
15.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | 24 | 30 | |
16.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | 24 | 30 | |
18.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 30 | NA | - | 24 | 30 | |
24.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 25 | NA | - | 28 | 35 | |
21.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 30 | NA | - | 28 | 35 | ||
27.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 40 | NA | - | 28 | 35 |
Loading...
Korpus Ausführung | Runde Form | Ausführungen runde Form | Zylindrisch | 4-seitige Oberflächenbehandlung | Gerändelt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Werkstoff Grundkorpus | Edelstahl | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA |
Werkstoff Montagebereich | Edelstahl | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | NA | Farbe des Grundkörpers | Silber |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitt Durchmesser (mm) und/oder Durchmesser
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Außengewinde Bearbeitung
Innengewinde, runde Bohrung Verarbeitung
Korpus Außendurchmesser D(Ø)
Höhe Grundkorpus H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften