• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

X-Achse Zahnstangen-Plattform TAR

X-Achse Zahnstangen-Plattform TAR
The rack and pinion method enables quicker feed motion. The motion guide utilizes a dovetail groove method. Equipped with a backlash-correction feature.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAR-60
TAR-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)

338.54 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 606073.5±1520

382.89 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 908098±2530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 50.1~100 Hub (Bereich frei wählbar) ±10~30 mm
Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Messing Oberflächenbehandlung des Tisches LTBC-Beschichtung
Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 30.1 bis 35 Kategorie Grundkörper
Tischgröße (Breite) W(mm) 34 Tischgröße (Dicke) H(mm) 35 Ausführung X-Achsen-Tische
Tisch, Parallelität(µm) 60 Vorschubknopf Position Holoaxiale Seite Klemme Klemmhebel
vertauscht Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard

Technischer Support