Kunststoff-Scheiben / SPP-W / PP【1-20 Stk. pro Packung】

Kunststoff-Scheiben / SPP-W / PP
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PP (Polypropylen) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Kunststoff-Schraube von NBK darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Kunststoff-Schraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Eigenschaften] / Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen starke Acinner-Durchmesser und organische Lösungsmittel. / Kann anstelle von PVC-Harzschrauben verwendet werden. / Die Hitzebeständigkeit beträgt 65°C (UL-Norm 94: HB).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPP-4-W
SPP-4-W-VA
SPP-5-W
SPP-5-W-VA
SPP-6-W
SPP-6-W-VA
SPP-8-W
SPP-8-W-VA
SPP-10-W
SPP-10-W-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Verkaufseinheit Farbe

7.92 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 4.30.8Box/PackungIV (elfenbeinfarben)

2.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.30.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

8.96 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5.31Box/PackungIV (elfenbeinfarben)

2.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.31Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

4.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.41.6Box/PackungIV (elfenbeinfarben)

2.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6.41.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

7.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 8.41.6Box/PackungIV (elfenbeinfarben)

3.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8.41.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

8.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10.52Box/PackungIV (elfenbeinfarben)

3.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10.52Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Werkstoff, Kunststoff PP (Polypropylen) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support