• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Schraube (PP / Sechskantmuttern) SPP-N【1-20 Stk. pro Packung】

Kunststoff-Schraube (PP / Sechskantmuttern) SPP-N

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie eine hochwertige Kunststoff-Schraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NBK. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Kunststoff-Schraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen starke Säuren und organische Lösungsmittel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPP-M4-N
SPP-M4-N-VA
SPP-M5-N
SPP-M5-N-VA
SPP-M6-N
SPP-M6-N-VA
SPP-M8-N
SPP-M8-N-VA
SPP-M10-N
SPP-M10-N-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Verkaufseinheit Schlüsselflächen
(mm)
Dicke H (und T)
(mm)
Steigung
(mm)

12.96 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 4Box/Packung73.20.7

0.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)73.20.7

14.58 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5Box/Packung840.8

0.73 €

1 8 Arbeitstage 5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)840.8

9.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6Box/Packung1051

0.81 €

1 8 Arbeitstage 6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1051

10.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8Box/Packung136.51.25

0.90 €

1 8 Arbeitstage 8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)136.51.25

11.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Box/Packung1781.5

1.19 €

1 8 Arbeitstage 10Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1781.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff PP Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support