• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Keramikmuttern SCX-N

Keramikmuttern SCX-N

Konfigurierbar in [Material] Keramik / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Keramikmuttern? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NBK doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Keramik. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Keramikmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Eigenschaften] / Eine keramische Mutter mit einer hohen Aluminiumoxid-Reinheit von 99,5%. / Kann kontinuierlich bei 1500°C verwendet werden. / Hervorragende Hitze- und Chemikalienbeständigkeit sowie elektrische Isolationseigenschaften. / Für Anwendungen mit chemischer Beständigkeit in FPD-Herstellungsanlagen, Halbleiterherstellungsanlagen, PCB-Ätzanlagen, Metalloberflächenbehandlungsanlagen und chemischen Anlagen usw. / Für elektrische und elektronische Bereiche wie Transformatoren und Computerausrüstung, etc. / Material und Ausführung: Al2O (Tonerde 99,5%).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCX-M3-N
SCX-M4-N
SCX-M5-N
SCX-M6-N
SCX-M8-N
SCX-M10-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Schlüsselflächen
(mm)
Dicke H (und T)
(mm)

42.00 €

1 6 Arbeitstage 35.52.3

39.99 €

1 6 Arbeitstage 473.1

44.29 €

1 6 Arbeitstage 584.6

50.00 €

1 6 Arbeitstage 6105

57.58 €

1 6 Arbeitstage 8136.7

64.60 €

1 6 Arbeitstage 10168.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Keramik Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support