Gewindebolzen für Rändelköpfe / SAD-RF / wechselnd / Stahl, Edelstahl / chromatiert (III-wertig)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAD-M8X80-RF
SADS-M5X16-RF
SADS-M6X12-RF
SADS-M6X20-RF
SADS-M6X25-RF
SADS-M6X40-RF
SADS-M6X50-RF
SADS-M8X32-RF
SADS-M8X50-RF
SADS-M8X63-RF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Ø 1 M
(mm)
[P] Gewindesteigung
(mm)
Gewinde-Ø 2 Länge L1
(mm)
Gewinde-Ø 2 M1

6.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Eisen81808

5.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl50.5165

5.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl60.75126

5.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl60.75206

6.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl60.75256

5.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl60.75406

6.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl60.75506

7.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl81328

8.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl81508

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Edelstahl81638

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vollgewinde Ausführung - Gewinde Feingewinde Ausführung Feingewinde

Technischer Support