• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Schraube (PTFE / Fluoropolymer / Sechskantmuttern) SPT-N

Kunststoff-Schraube (PTFE / Fluoropolymer / Sechskantmuttern) SPT-N
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Kunststoff-Schraube von NBK darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Kunststoff-Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPT-M3-N
SPT-M4-N
SPT-M5-N
SPT-M6-N
SPT-M8-N
SPT-M10-N
SPT-M12-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Schlüsselflächen
(mm)
Dicke H (und T)
(mm)
Steigung
(mm)

10.72 €

1 6 Arbeitstage 35.52.40.5

8.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 473.20.7

11.42 €

1 6 Arbeitstage 5840.8

11.56 €

1 6 Arbeitstage 61051

12.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8136.51.25

12.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101691.5

16.59 €

1 6 Arbeitstage 1218101.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff PTFE Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support