Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SBN-6X30-A |
SBN-10X30-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Ø M (mm) | Länge (L) (mm) | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 45 | 24 | ||
60.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 28 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Oberflächenbehandlung | Vernickelt | Höhe (T)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Breite (B)(mm) | 22 | Ausführung | Regelgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø M(mm)
Länge (L)(mm)
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften