• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Geriffelte Verriegelungsplatte (LXP)

Geriffelte Verriegelungsplatte (LXP)
[Features]
· Rotational direction positioning part.
· With 2 serration locks in combination 6° and the adjustment multiple angle, that is 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 can be positioned.
· At the center of the serration lock, the reamer hole and female thread have been machined.
· In serration lock sets there are 2 types of system
· Choose from 2 types of installation methods for machinery / equipment.
· Used in conjunction with serration lock use guide LXP, rotation operation in loosened serration lock state is easy.
· Used in conjunction with serration lock use spring LXP when the serration lock is loosened, serration engagement releases.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LXP-22-M-A
LXP-22-M-B
LXP-22-R-A
LXP-22-R-B
LXP-27-M-A
LXP-27-M-B
LXP-27-R-A
LXP-27-R-B
LXP-32-M-A
LXP-32-M-B
LXP-32-R-A
LXP-32-R-B
LXP-40-M-A
LXP-40-M-B
LXP-40-R-A
LXP-40-R-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Befestigung Außen-Ø

54.98 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeVorderseite22

55.01 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeRückseite22

54.98 €

1 9 Arbeitstage 10SenkbohrungVorderseite22

55.01 €

1 9 Arbeitstage 10SenkbohrungRückseite22

55.29 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeVorderseite27

55.32 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeRückseite27

55.29 €

1 9 Arbeitstage 10SenkbohrungVorderseite27

55.32 €

1 6 Arbeitstage 10SenkbohrungRückseite27

64.15 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeVorderseite32

64.19 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeRückseite32

64.15 €

1 9 Arbeitstage 10SenkbohrungVorderseite32

64.19 €

1 9 Arbeitstage 10SenkbohrungRückseite32

65.52 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeVorderseite40

66.99 €

1 9 Arbeitstage 10InnengewindeRückseite40

65.52 €

1 9 Arbeitstage 10SenkbohrungVorderseite40

65.58 €

1 9 Arbeitstage 10SenkbohrungRückseite40

Loading...

  1. 1

Technischer Support