Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
PPS hat eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und kann kontinuierlich bei 200°C verwendet werden. Bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Enthält keine Fette, Öle oder organischen Lösungsmittel, die PPS bei Temperaturen von 200°C oder weniger auflösen. Verfügt über eine hohe Festigkeit und einen großen Durchmesser und behält seine Festigkeit auch bei hohen Temperaturen bei. Ist nicht viskos und bietet hervorragende Abriebfestigkeit und elektrische Eigenschaften.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPS-M2-N |
SPS-M2-N-VA |
SPS-M2.6-N |
SPS-M2.6-N-VA |
SPS-M3-N |
SPS-M3-N-VA |
SPS-M4-N |
SPS-M4-N-VA |
SPS-M5-N |
SPS-M5-N-VA |
SPS-M6-N |
SPS-M6-N-VA |
SPS-M8-N |
SPS-M8-N-VA |
SPS-M10-N |
SPS-M10-N-VA |
SPS-M12-N |
SPS-M12-N-VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Verkaufseinheit | Schlüsselflächen (mm) | Dicke H (und T) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.17 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 2 | Box/Packung | 4 | 1.6 | 0.4 | |
3.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 4 | 1.6 | 0.4 | ||
16.17 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 2.6 | Box/Packung | 5 | 2 | 0.45 | |
3.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 2.6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 5 | 2 | 0.45 | ||
10.69 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3 | Box/Packung | 5.5 | 2.4 | 0.5 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 5.5 | 2.4 | 0.5 | ||
12.76 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 4 | Box/Packung | 7 | 3.2 | 0.7 | |
3.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
14.07 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | Box/Packung | 8 | 4 | 0.8 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 8 | 4 | 0.8 | ||
15.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6 | Box/Packung | 10 | 5 | 1 | |
2.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 10 | 5 | 1 | ||
25.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | Box/Packung | 13 | 6.5 | 1.25 | |
3.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
42.75 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 10 | Box/Packung | 17 | 8 | 1.5 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 10 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 17 | 8 | 1.5 | ||
54.84 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 12 | Box/Packung | 19 | 10 | 1.75 | |
10.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 12 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 19 | 10 | 1.75 |
Loading...
Grundform | Sechskantmutter | Werkstoff | PPS | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Allgemein | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Verkaufseinheit
Schlüsselflächen(mm)
Dicke H (und T)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften