Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SADS-M4-M5X50-SD |
SADS-M6-M5X16-SD |
SADS-M6-M5X40-SD |
SADS-M8-M6X12-SD |
SADS-M8-M10X16-SD |
SADS-M8-M10X20-SD |
SADS-M8-M10X40-SD |
SADS-M10-M8X12-SD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Ø 1 M (mm) | [P] Gewindesteigung (mm) | Gewinde-Ø 2 Länge L1 (mm) | Gewinde-Ø 2 M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 0.7 | 50 | 5 | |
4.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1 | 16 | 5 | |
5.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1 | 40 | 5 | |
6.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1.25 | 12 | 6 | |
5.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 1.25 | 16 | 10 | |
6.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 1.25 | 20 | 10 | |
6.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 1.25 | 40 | 10 | |
5.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 12 | 8 |
Loading...
Ausführung | Vollgewinde | Werkstoff | Edelstahl | Ausführung - Gewinde | Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Gewinde-Ø |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø 1 M(mm)
[P] Gewindesteigung(mm)
Gewinde-Ø 2 Länge L1(mm)
Gewinde-Ø 2 M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften