Zahnriemenscheiben / 3GT-6C / 3GT / mit Bordscheibe / Aluminium

Zahnriemenscheiben / 3GT-6C / 3GT / mit Bordscheibe / Aluminium
[Features]
· Tooth pitch: 2 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 100W to 1000W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P20-3GT-BLP-6C-3
P21-3GT-BLP-6C-3
P21-3GT-BLP-6C-4
P21-3GT-BLP-6C-5
P22-3GT-BLP-6C-3
P22-3GT-BLP-6C-4
P22-3GT-BLP-6C-5
P24-3GT-BLP-6C-3
P24-3GT-BLP-6C-4
P24-3GT-BLP-6C-5
P24-3GT-BLP-6C-6
P25-3GT-BLP-6C-3
P25-3GT-BLP-6C-4
P25-3GT-BLP-6C-5
P25-3GT-BLP-6C-6
P26-3GT-BLP-6C-3
P26-3GT-BLP-6C-4
P26-3GT-BLP-6C-5
P26-3GT-BLP-6C-6
P28-3GT-BLP-6C-3
P28-3GT-BLP-6C-4
P28-3GT-BLP-6C-5
P28-3GT-BLP-6C-6
P30-3GT-BLP-6C-5
P30-3GT-BLP-6C-6
P30-3GT-BLP-6C-8
P30-3GT-BLP-6C-10
P32-3GT-BLP-6C-5
P32-3GT-BLP-6C-6
P32-3GT-BLP-6C-8
P32-3GT-BLP-6C-10
P36-3GT-BLP-6C-5
P36-3GT-BLP-6C-6
P36-3GT-BLP-6C-8
P36-3GT-BLP-6C-10
P40-3GT-BLP-6C-8
P40-3GT-BLP-6C-10
P40-3GT-BLP-6C-11
P40-3GT-BLP-6C-12
P40-3GT-BLP-6C-14
P44-3GT-BLP-6C-8
P44-3GT-BLP-6C-10
P44-3GT-BLP-6C-11
P44-3GT-BLP-6C-12
P44-3GT-BLP-6C-14
P48-3GT-BLP-6C-8
P48-3GT-BLP-6C-10
P48-3GT-BLP-6C-11
P48-3GT-BLP-6C-12
P48-3GT-BLP-6C-14
P48-3GT-BLP-6C-15
P48-3GT-BLP-6C-16
P48-3GT-BLP-6C-18
P50-3GT-BLP-6C-8
P50-3GT-BLP-6C-10
P50-3GT-BLP-6C-11
P50-3GT-BLP-6C-12
P50-3GT-BLP-6C-14
P50-3GT-BLP-6C-15
P50-3GT-BLP-6C-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl - Zähne Aussendurchmesser
(mm)
Standarddurchmesser Wellenbohrung
(φ)

56.50 €

1 9 Arbeitstage 1020233

57.47 €

1 9 Arbeitstage 1021243

57.47 €

1 9 Arbeitstage 1021244

57.47 €

1 9 Arbeitstage 1021245

59.01 €

1 9 Arbeitstage 1022243

59.01 €

1 9 Arbeitstage 1022244

59.01 €

1 9 Arbeitstage 1022245

62.04 €

1 9 Arbeitstage 1024263

62.04 €

1 9 Arbeitstage 1024264

62.04 €

1 9 Arbeitstage 1024265

62.04 €

1 9 Arbeitstage 1024266

66.18 €

1 9 Arbeitstage 1025273

66.18 €

1 9 Arbeitstage 1025274

66.18 €

1 9 Arbeitstage 1025275

66.18 €

1 9 Arbeitstage 1025276

66.34 €

1 9 Arbeitstage 1026283

66.34 €

1 9 Arbeitstage 1026284

66.34 €

1 9 Arbeitstage 1026285

66.34 €

1 9 Arbeitstage 1026286

71.32 €

1 9 Arbeitstage 1028303

71.32 €

1 9 Arbeitstage 1028304

71.32 €

1 9 Arbeitstage 1028305

71.32 €

1 9 Arbeitstage 1028306

69.84 €

1 9 Arbeitstage 1030325

69.84 €

1 9 Arbeitstage 1030326

69.84 €

1 9 Arbeitstage 1030328

69.84 €

1 9 Arbeitstage 10303210

76.75 €

1 9 Arbeitstage 1032345

76.75 €

1 9 Arbeitstage 1032346

76.75 €

1 9 Arbeitstage 1032348

76.75 €

1 9 Arbeitstage 10323410

84.38 €

1 9 Arbeitstage 1036385

84.38 €

1 9 Arbeitstage 1036386

84.38 €

1 9 Arbeitstage 1036388

84.38 €

1 9 Arbeitstage 10363810

92.90 €

1 9 Arbeitstage 1040428

92.90 €

1 9 Arbeitstage 10404210

92.90 €

1 9 Arbeitstage 10404211

92.90 €

1 9 Arbeitstage 10404212

92.90 €

1 9 Arbeitstage 10404214

104.82 €

1 9 Arbeitstage 1044468

104.82 €

1 9 Arbeitstage 10444610

104.82 €

1 9 Arbeitstage 10444611

104.82 €

1 9 Arbeitstage 10444612

104.82 €

1 9 Arbeitstage 10444614

124.54 €

1 9 Arbeitstage 1048498

124.54 €

1 9 Arbeitstage 10484910

124.54 €

1 9 Arbeitstage 10484911

124.54 €

1 9 Arbeitstage 10484912

124.54 €

1 9 Arbeitstage 10484914

124.54 €

1 9 Arbeitstage 10484915

124.54 €

1 9 Arbeitstage 10484916

124.54 €

1 9 Arbeitstage 10484918

129.54 €

1 9 Arbeitstage 1050518

129.54 €

1 9 Arbeitstage 10505110

129.54 €

1 9 Arbeitstage 10505111

129.54 €

1 9 Arbeitstage 10505112

129.54 €

1 9 Arbeitstage 10505114

129.54 €

1 9 Arbeitstage 10505115

129.54 €

1 9 Arbeitstage 10505116

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen 3GT Breite - Riemen (mm) 6
Werkstoff EN AW-2017 Äquiv. Oberflächenbehandlung NA Form - Antriebsrad W-Form
Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager) Ausführung - Riemenform Rundes Zahnprofil GT-Riemen

Technischer Support