• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universal-Rückschlagventil (Hubausführung) , Bronze, Typ 150, Schraubanschluss

Universal-Rückschlagventil (Hubausführung) , Bronze, Typ 150, Schraubanschluss
  • Mengenrabatt
A bronze, threaded, general-purpose 150 type lift check valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: bronze iron
· Type: lift
· Working fluid: water

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-10A
F-15A
F-20A
F-25A
F-32A
F-40A
F-50A
F-65A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

26.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)1.6

31.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)1.6

44.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)1.6

68.16 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)1.6

78.00 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1.6

108.06 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1.6

117.98 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1.6

234.28 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1.37

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck Ausführung 150
Grundkörper Bronze Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc

Technischer Support