• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universal-Rückschlagventil mit Klappe, 10K, Bronze, mit Flansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OB-15A
OB-20A
OB-25A
OB-32A
OB-40A
OB-50A
OB-65A
OB-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

112.43 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

116.89 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

222.94 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

294.48 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

375.12 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

411.47 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

950.00 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

1,106.21 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 10K
Grundkörper Bronze Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Technischer Support