Universal-Rückschlagventil (Hubausführung) , 20K, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch

Universal-Rückschlagventil (Hubausführung) , 20K, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch
Ventile aus duktilem Eisen können als Ventile für Hochdruck-Gasanlagen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20SNB-20A
20SNB-25A
20SNB-40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

118.84 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

160.87 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

239.30 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 20K
Grundkörper Duktil Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Technischer Support