Edelstahl-Universal-Rückschlagventil mit Klappe (SCS13A) , mit Flansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UOB-15A
UOB-20A
UOB-25A
UOB-32A
UOB-40A
UOB-50A
UOB-65A
UOB-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

254.69 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

267.32 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

347.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

481.02 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

487.45 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

559.95 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

1,049.27 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

1,190.85 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 10K
Grundkörper EN 1.4308 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Technischer Support