Bronze JIS-Standard, 10K, Rückschlagventil mit Klappe, Einschraubausführung

Bronze JIS-Standard, 10K, Rückschlagventil mit Klappe, Einschraubausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Secure seal at pipe connections.
· Hygienic, with zero fluid contamination.
· Highly durable against freezing and impacts.
· Features excellent workability and enables efficient piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
O-10A
O-15A
O-20A
O-25A
O-32A
O-40A
O-50A
O-65A
O-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

35.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

38.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

49.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

64.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

102.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

107.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

165.30 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

491.72 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

634.36 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 10K
Grundkörper Bronze Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Technischer Support