Universal-Rückschlagventil mit Klappe, 20K, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch

Universal-Rückschlagventil mit Klappe, 20K, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch
[Features]
· The ductile cast iron product (FCD-S) is a cast iron product that passes JIS B8270 Appendix 5-A and the standard specified by METI Public Notice No. 16 1975.8.1 (Revision, March 24, 1997 Notice No. 137) Article 4-7, Note 1, and its material is regulated specially for high pressure gas facilities, pressure containers, etc. which are different from cast iron products regulated by JISG5502 Standard for Ductile Iron (FCD400-15, etc.).
· Cast with the following chemical composition, mechanical properties and micro structure as defined in the official notice of JIS and METI for ductile iron castings (FCD-S), making it suitable for use in high pressure gas equipment or pressure vessels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20SOB-80A
20SOB-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

1,036.25 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

1,316.62 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 20K
Grundkörper Duktil Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Technischer Support