Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10SFBF-15A |
10SFBF-20A |
10SFBF-25A |
10SFBF-32A |
10SFBF-40A |
10SFBF-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
92.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
93.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
94.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
142.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
154.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
219.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Kolben-Rückschlagventil | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Duktil | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Flansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | Flansch |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.4 | Ventilgehäusedeckel - Spezifikationen | Deckel (ohne Muttern) - Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften