• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universal-Rückschlagventil mit Klappe, 10K, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch

Universal-Rückschlagventil mit Klappe, 10K, Kugelgraphitgusseisen, mit Flansch
A ductile iron, general-purpose 10K swing check valve flange—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: ductile iron
· Type: swing
· Working fluid: water, air, oil, gas

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10SRBF-40A
10SRBF-50A
10SRBF-65A
10SRBF-80A
10SRBF-100A
10SRBF-125A
10SRBF-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

401.88 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

437.98 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

511.74 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

677.22 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

959.87 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)

1,310.12 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)

1,562.08 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 10K
Grundkörper Duktil Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Technischer Support