Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Coil Symbol | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/4 | 12 | 2C | 100 V AC | ||
111.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/4 | 12 | 2C | 200 V AC | ||
113.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/8 | 12 | 2C | 100 V AC | ||
97.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/8 | 12 | 2C | 200 V AC | ||
107.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/2 | 16 | 2C | 100 V AC | ||
107.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/2 | 16 | 2C | 200 V AC | ||
89.67 € | 1 | 48 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/2 | 16 | 2E | 100 V AC | ||
111.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/2 | 16 | 2E | 200 V AC | ||
89.67 € | 1 | Verfügbar | 81 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/2 | 16 | 2G | 100 V AC | |
89.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/2 | 16 | 2G | 200 V AC | |
119.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/2 | 16 | 3A | 200 V AC | ||
83.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/2 | 16 | 3A | 24 V DC | ||
114.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/2 | 16 | 3M | 100 V AC | ||
114.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1/2 | 16 | 3M | 200 V AC | ||
136.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 2C | 100 V AC | ||
118.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 2C | 200 V AC | ||
98.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 2E | 100 V AC | ||
98.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 2E | 200 V AC | ||
98.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 2G | 100 V AC | ||
140.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 2G | 200 V AC | ||
90.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 3A | 100 V AC | ||
150.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 3A | 200 V AC | ||
90.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 3A | 24 V DC | ||
123.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 3M | 100 V AC | ||
123.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 3/4 | 23 | 3M | 200 V AC | ||
113.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 2C | 100 V AC | ||
98.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 2C | 200 V AC | ||
116.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 2E | 100 V AC | ||
116.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 2E | 200 V AC | ||
116.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 2G | 100 V AC | ||
116.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 2G | 200 V AC | |
106.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 3A | 100 V AC | ||
122.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 3A | 200 V AC | ||
106.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 3A | 24 V DC | ||
123.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 3M | 100 V AC | |
141.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Schließer] 2 Anschlüsse, Schließer | 1 | 28 | 3M | 200 V AC | ||
118.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | 1/2 | 16 | 3A | 100 V AC | ||
146.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | 3/4 | 23 | 3A | 100 V AC | ||
159.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | 1 | 28 | 3A | 100 V AC | ||
138.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Öffner] 2 Anschlüsse, Öffner | 1 | 28 | 3A | 200 V AC |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic | Zulässige Flüssigkeit | Air / Water / Vacuum / Oil | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rc | Antriebstyp | Pilot kick Type | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 |
Anzahl der Magnetventile | Single | Anwendung | Single Item | Body Material | Bronze |
Sealing Material | NBR | Surge Suppressor | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Coil Symbol
Voltage
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften