Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Ø | Werkstoff (Gewinde) | Werkstoff (Spitze) | Grundkörperlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 36 | ||
16.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 28 | ||
16.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 38 | ||
16.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 43 | ||
20.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 35 | ||
20.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 40 | ||
20.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 50 | ||
20.79 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 70 | ||
24.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 92 | ||
15.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 31 | ||
19.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 28 | ||
19.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 38 | ||
19.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 43 | ||
24.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 40 | ||
24.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 50 | ||
24.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 60 | ||
24.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 70 | ||
32.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 62 |
Loading...
Spitzenform | Gezackt | Mit Schraube | Schraube | Funktion | Begrenzt neigbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Spitze)
Grundkörperlänge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften