Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LCGS-6X63 |
LCGS-6X80 |
LCGS-6X100 |
LCGS-8X80 |
LCGS-8X100 |
LCGS-8X125 |
LCGS-10X100 |
LCGS-10X125 |
LCGS-10X160 |
LCGS-12X125 |
LCGS-12X160 |
LCGS-12X200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindenenn-Ø | Gesamtlänge (mm) | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 63 | 20 | 30 | ||
13.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 80 | 20 | 30 | ||
14.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 100 | 20 | 30 | ||
15.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M8 | 80 | 25 | 38 | ||
16.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 100 | 25 | 38 | ||
18.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M8 | 125 | 25 | 38 | ||
18.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 100 | 30 | 46 | |
17.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 125 | 30 | 46 | ||
19.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 160 | 30 | 46 | ||
22.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 125 | 35 | 53 | ||
25.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 160 | 35 | 53 | ||
27.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 200 | 35 | 53 |
Loading...
Ausführung | Feststehender Griff | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Phenolharz |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | NA | Werkstoff Montagebereich | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | NA |
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø
Gesamtlänge(mm)
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften