Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-80 |
D-80-N |
D-100 |
D-100-N |
D-125 |
D-125-N |
D-140 |
D-140-N |
D-150 |
D-150-N |
D-160 |
D-160-N |
D-200 |
D-200-N |
D-250 |
D-250-N |
D-300 |
D-300-N |
D-315 |
D-315-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Handgriff | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 36 | 24 | ||
23.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 24 | ||
22.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 39 | 30 | ||
30.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 39 | 30 | ||
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 40 | 33 | |
41.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 33 | ||
51.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 140 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 44 | 35 | ||
51.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 44 | 35 | ||
59.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 46 | 35 | ||
56.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 46 | 35 | ||
49.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 46 | 37 | |
48.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 46 | 37 | ||
77.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 200 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 60 | 43 | |
102.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 60 | 43 | ||
110.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 250 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 63 | 50 | ||
158.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 63 | 50 | ||
172.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 66 | 56 | ||
172.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 66 | 56 | ||
182.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 315 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 72 | 60 | ||
182.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 315 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 72 | 60 |
Loading...
Mit Handrad | Trichterwinde | Griff, Material | EN-JL 1030 Äquiv. | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | Verchromte Beschichtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Handgriff
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften