Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gewindenenn-Ø | Gesamtlänge (mm) | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M6 | 63 | 17 | 38 | |
10.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M6 | 80 | 17 | 38 | |
11.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M6 | 100 | 17 | 38 | |
13.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M8 | 80 | 21 | 50 | |
13.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M8 | 100 | 21 | 50 | ||
14.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M8 | 125 | 21 | 50 | |
15.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M10 | 100 | 25 | 65 | ||
15.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M10 | 125 | 25 | 65 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M10 | 160 | 25 | 65 | |
20.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M12 | 125 | 28 | 85 | |
21.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M12 | 160 | 28 | 85 | |
22.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | M12 | 200 | 28 | 85 | ||
11.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M6 | 63 | 17 | 38 | ||
9.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M6 | 80 | 17 | 38 | ||
12.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M6 | 100 | 17 | 38 | |
13.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M8 | 80 | 21 | 50 | |
13.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M8 | 100 | 21 | 50 | ||
13.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M8 | 125 | 21 | 50 | ||
15.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M10 | 100 | 25 | 65 | ||
16.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M10 | 125 | 25 | 65 | ||
20.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M10 | 160 | 25 | 65 | ||
21.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M12 | 125 | 28 | 85 | ||
23.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M12 | 160 | 28 | 85 | ||
29.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M12 | 200 | 28 | 85 |
Loading...
Ausführung | Feststehender Griff | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Phenolharz |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | NA | Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Montagebereich
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Gewindenenn-Ø
Gesamtlänge(mm)
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften