Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
23.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
19.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
23.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
23.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
20.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
23.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
20.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
19.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6.35 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
31.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 29 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 5,8 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
30.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 29 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 5,8 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
36.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 29 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 5,8 × 10-7 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
22.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
22.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
22.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
25.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
25.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
22.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
22.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
25.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
23.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
22.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
22.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
23.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
22.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6.35 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
53.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
22.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6.35 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
81.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
53.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
25.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 23 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
33.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 33.8 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,5 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
33.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 33.8 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,5 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
66.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 33.8 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,5 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
33.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 33.8 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,5 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
33.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6.35 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 33.8 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,5 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
66.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 33.8 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,5 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
33.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6.35 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 33.8 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,5 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
94.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 33.8 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,5 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
66.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 33.8 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,5 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
35.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 33.8 | 10,001 bis 78,000 | 1.2 | 31000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 1,5 × 10-6 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | |
26.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
25.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
25.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
56.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
26.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
56.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
70.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
26.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
26.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
43.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung | ||
25.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 28.2 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 2 | 3,0 × 10-6 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 3 | Werkstoff - Puffer | Polyacetal |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften