• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmschraube SCS-R

Klemmschraube SCS-R
  • Mengenrabatt
[Features]
· SCS-R main body: steel, ball: steel SCSS-R main body: stainless steel, ball: stainless steel
· Complete ball point contact ensures workpiece firmly fixed.
· For tool holder set screw or pressure piece / stopper etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS-M3X5-R
SCS-M3X10-R
SCS-M4X6-R
SCS-M4X10-R
SCS-M4X16-R
SCS-M5X8-R
SCS-M5X12-R
SCS-M5X20-R
SCS-M6X10-R
SCS-M6X16-R
SCS-M6X20-R
SCS-M6X25-R
SCS-M8X10-R
SCS-M8X12-R
SCS-M8X20-R
SCS-M8X25-R
SCS-M8X30-R
SCS-M10X12-R
SCS-M10X16-R
SCS-M10X20-R
SCS-M10X25-R
SCS-M10X35-R
SCS-M12X30-R
SCS-M12X40-R
SCS-M16X35-R
SCSS-M3X5-R
SCSS-M3X10-R
SCSS-M4X6-R
SCSS-M4X10-R
SCSS-M4X16-R
SCSS-M5X8-R
SCSS-M5X12-R
SCSS-M5X20-R
SCSS-M6X10-R
SCSS-M6X16-R
SCSS-M6X20-R
SCSS-M6X25-R
SCSS-M8X10-R
SCSS-M8X12-R
SCSS-M8X20-R
SCSS-M8X30-R
SCSS-M10X12-R
SCSS-M10X20-R
SCSS-M10X25-R
SCSS-M12X30-R
SCSS-M12X40-R
SCSS-M16X20-R
SCSS-M16X25-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ø Werkstoff (Gewinde) Werkstoff (Spitze) Grundkörperlänge

5.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.5.2

5.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.10.2

2.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.6.5

3.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.10.5

3.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.16.5

3.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.8.6

2.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.12.6

4.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.20.6

1.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.10.8

4.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.16.8

4.55 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 6EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.20.8

3.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.25.8

4.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.11.2

4.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.13.2

4.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.21.2

4.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.26.2

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.31.2

5.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.13.7

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.17.7

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.21.7

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.26.7

4.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.36.7

5.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.32

5.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.42

5.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.38.3

5.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)5.2

5.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)10.2

4.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)6.5

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)10.5

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)16.5

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)8.6

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)12.6

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)20.6

5.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)10.8

5.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)16.8

3.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)20.8

5.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)25.8

6.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)11.2

6.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)13.2

6.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)21.2

6.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)31.2

6.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)13.7

6.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)21.7

6.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)26.7

7.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)32

8.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)42

14.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)23.3

17.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)28.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenform Kugelfläche Mit Schraube Mit Vollgewinde

Technischer Support