Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS-M6X10-GB |
SCS-M6X16-GB |
SCS-M6X25-GB |
SCS-M8X30-GB |
SCS-M10X16-GB |
SCS-M10X25-GB |
SCS-M10X35-GB |
SCS-M12X20-GB |
SCS-M16X50-GB |
SCSS-M6X10-GB |
SCSS-M6X16-GB |
SCSS-M10X16-GB |
SCSS-M12X20-GB |
SCSS-M12X30-GB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Ø | Werkstoff (Gewinde) | Werkstoff (Spitze) | Grundkörperlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 10 | |
11.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 16 | |
13.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 25 | ||
15.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 30 | ||
19.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 16 | ||
19.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 25 | ||
19.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 35 | ||
21.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 20 | ||
31.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 50 | ||
12.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 10 | ||
15.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 16 | ||
21.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 16 | ||
24.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 20 | ||
25.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 30 |
Loading...
Spitzenform | Gezackt | Mit Schraube | Mit Vollgewinde | Funktion | Begrenzt neigbar |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Spitze)
Grundkörperlänge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften