• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmgewindestift_SCS-F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS-M4X6-F
SCS-M4X10-F
SCS-M4X16-F
SCS-M5X8-F
SCS-M5X20-F
SCS-M6X16-F
SCS-M6X20-F
SCS-M6X25-F
SCS-M8X10-F
SCS-M8X12-F
SCS-M8X20-F
SCS-M8X30-F
SCS-M10X35-F
SCS-M16X25-F
SCS-M16X35-F
SCS-M16X50-F
SCSS-M4X6-F
SCSS-M4X10-F
SCSS-M5X12-F
SCSS-M5X20-F
SCSS-M6X10-F
SCSS-M6X16-F
SCSS-M6X20-F
SCSS-M8X12-F
SCSS-M8X25-F
SCSS-M8X30-F
SCSS-M10X16-F
SCSS-M10X35-F
SCSS-M12X40-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ø Werkstoff (Gewinde) Werkstoff (Spitze) Grundkörperlänge

5.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.6

5.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.10

5.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.16

5.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.8

5.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.20

5.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.16

5.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.20

5.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.25

6.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.10

5.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.12

6.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.20

6.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.30

5.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.35

8.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.25

8.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.35

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16EN 1.7220 äquiv.EN 1.3505 äquiv.50

6.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)6

6.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)10

6.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)12

6.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)20

6.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)10

6.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)16

6.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)20

6.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)12

6.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)25

6.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)30

7.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)16

7.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)35

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenform Flach Mit Schraube Mit Vollgewinde

Technischer Support