• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelhahn, mit elektrischem Aktuator, 10K, Bronze

Kugelhahn, mit elektrischem Aktuator, 10K, Bronze
  • Mengenrabatt
ED (12 VDC) ON-OFF control/for DC power supply/90° forward reverse rotation

[Features]
· High-performance small motor is developed to achieve a fast opening/closing speed and compactness.
· Moreover, the power consumption is low and the power is turned off after operation, making it even more economical.
· Composed of minimum parts, has extremely low failure rate, and is superior in durability.
· Can be manually opened and closed as necessary, such as during power outages.
· Eliminates common problems with electromagnetic valves, such as operational defects due to water hammer or trapped foreign bodies.
· Power supplies as standard for AC 100/200 V, DC 12/24 V along with internal relay, terminal box included, and 180° rotation type series to meet a variety of customer needs.
· Overload protection device specification is used to prevent seizure of motor coil beforehand.
· Can also use outdoor piping line.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EA100-TE-10A
EA100-TE-15A
EA100-TE-20A
EA100-TE-25A
EA100-TE-32A
EA100-TE-40A
EA100-TE-50A
EA100-TNE-10A
EA100-TNE-15A
EA100-TNE-20A
EA100-TNE-25A
EA100-TNE-32A
EA100-TNE-40A
EA100-TNE-50A
EA200-TE-10A
EA200-TE-15A
EA200-TE-20A
EA200-TE-25A
EA200-TE-32A
EA200-TE-40A
EA200-TE-50A
EA200-TNE-8A
EA200-TNE-10A
EA200-TNE-15A
EA200-TNE-20A
EA200-TNE-25A
EA200-TNE-32A
EA200-TNE-40A
EA200-TNE-50A
EAH100-TNVE-32A
ED24-TE-10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörper, Form Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Anschlussform Spannung Max. zulässiger Druck
(MPa)
Spezifikationen Stellantrieb

153.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gerade3/8B (10A)3/8B (10A)-100 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

156.56 €

1 6 Arbeitstage Gerade1/2B (15A)1/2B (15A)-100 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

166.58 €

1 6 Arbeitstage Gerade3/4B (20A)3/4B (20A)-100 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

222.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gerade1B (25A)1B (25A)-100 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

279.60 €

1 8 Arbeitstage Gerade1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-100 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

418.94 €

1 6 Arbeitstage Gerade1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-100 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

394.98 €

1 7 Arbeitstage Gerade2B (50A)2B (50A)-100 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

135.82 €

1 94 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte3/8B (10A)3/8B (10A)L-Anschluss100 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

157.89 €

1 6 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1/2B (15A)1/2B (15A)L-Anschluss100 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

159.05 €

1 6 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte3/4B (20A)3/4B (20A)L-Anschluss100 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

219.97 €

1 7 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1B (25A)1B (25A)L-Anschluss100 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

293.36 €

1 7 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)L-Anschluss100 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

381.26 €

1 7 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)L-Anschluss100 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

429.80 €

1 7 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte2B (50A)2B (50A)L-Anschluss100 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

129.17 €

1 8 Arbeitstage Gerade3/8B (10A)3/8B (10A)-200 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

156.56 €

1 6 Arbeitstage Gerade1/2B (15A)1/2B (15A)-200 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

166.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gerade3/4B (20A)3/4B (20A)-200 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

222.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gerade1B (25A)1B (25A)-200 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

306.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gerade1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)-200 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

390.67 €

1 6 Arbeitstage Gerade1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)-200 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

464.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gerade2B (50A)2B (50A)-200 V AC1.0Drehung 90° vorwärts/rückwärts

183.68 €

1 6 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1/4B (8A)1/4B (8A)L-Anschluss200 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

173.95 €

1 6 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte3/8B (10A)3/8B (10A)L-Anschluss200 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

175.71 €

1 6 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1/2B (15A)1/2B (15A)L-Anschluss200 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

163.24 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte3/4B (20A)3/4B (20A)L-Anschluss200 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

267.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1B (25A)1B (25A)L-Anschluss200 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

391.39 €

1 6 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)L-Anschluss200 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

387.43 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)L-Anschluss200 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

513.94 €

1 8 Arbeitstage [Horizontale Ausführung, Richtung 3] 3-Wege seitlich, zweiseitige Platte2B (50A)2B (50A)L-Anschluss200 V AC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

466.10 €

1 24 Arbeitstage [Vertikale Ausführung, 3 Richtungen] 3-Wege vertikal, zweiseitige Platte1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)L-Anschluss100 V AC-Drehung 180° vorwärts/rückwärts

168.11 €

1 6 Arbeitstage Gerade3/8B (10A)3/8B (10A)-24 V DC-Drehung 90° vorwärts/rückwärts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Betriebsmethode Elektrisch

Technischer Support