Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
047.10.[018,028,038].0-[1-100/1] |
047.10.[018,028,038].0-[1-100/1]-[0450.10.12PZ,0450.10.12] |
047.16.[018,028,038].0-[1-100/1] |
047.16.[018,028,038].0-[1-100/1]-[0450.16.12PZ,0450.16.12] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Quadratisch | Abdeckungsart | Halb | Eigenschaften | Standard / Hohe Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 9 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 7 |
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 13 | Öffnungs- und Verschlusstyp | Außenumfangsseite |
Kabeleinführungs-Art | Reißverschluss | Bewegungstyp | 2-dimensionale Bewegung | Betriebstemperatur(°C) | -40::120 |
Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 27 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften